製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:1.7V~5.25V
  • PC USB/3線式インタフェースまたはスタンドアロン3線式シリアルインタフェース動作
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista対応のソフトウェア付属
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX5393の評価キット(EVキット)は、256タップ、50kΩデュアルディジタルポテンショメータのMAX5393Mを備えた完全実装および試験済みPCBです。MAX5393デュアル揮発性ポテンショメータは、SPI™対応シリアルインタフェース(またはスタンドアロン3線式インタフェース)を介して通信します。

MAX5393EVMINIQU+の評価システム(EVシステム)は、MAX5393のEVキットとMINIQUSB+インタフェースボードを搭載しています。MINIQUSB+インタフェースボードは、USBインタフェースを介してPCとの通信を行うために使用することができます。Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアによって、MAX5393の各機能を実行するための高度なユーザインタフェースを備えています。このプログラムは、メニュー方式で、ボタン、トラックバー、および編集ボックスを完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。このEVキットソフトウェアは、MAX5386M、MAX5388、およびMAX5391の評価にも使用することができます。また、このEVキットは、ユーザー提供の3線式システムに直接インタフェースすることもできます。

MAX5393 ICは、MINIQUSB+インタフェースボードおよびEVキット回路構成から生成される1.7V、2.6V、3.3V、または5Vソースから、あるいはユーザー提供の1.7V~5.25Vの外部DC電源から給電することができます。MAX5393のPCベースの総合評価には、このEVシステム(MAX5393EVMINIQU+)を注文してください。

このEVキットは、MAX5386M、MAX5388、およびMAX5391用のPCB実装面積も備えています。これらの製品を評価するには、サンプルを請求し、各ICをそれぞれU1、U4、およびU2に取り付けてください。

アプリケーション

  • 可変電圧リファレンス/リニアレギュレータ
  • 車載用電子機器
  • 低電圧バッテリアプリケーション
  • メカニカルポテンショメータ置換品
  • オフセットおよび利得制御
  • ポータブル電子機器