製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:1.7V~5.25V
  • PC USB/3線式インタフェースまたはスタンドアロン3線式シリアルインタフェース動作
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista対応のソフトウェア付属
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX5391LおよびMAX5391Nの評価キット(EVキット)は、デュアルディジタルポテンショメータのMAX5391L (10kΩ)およびMAX5391N (100kΩ)をそれぞれ備えた完全実装および試験済みPCBです。デュアル揮発性ポテンショメータのMAX5391L/MAX5391Nは、SPI™対応3線式シリアルインタフェースを介して通信します。

MAX5391LEVMINIQU+およびMAX5391NEVMINIQU+の評価システム(EVシステム)は、それぞれMAX5391LのEVキットおよびMAX5391NのEVキットと、MINIQUSB+インタフェースボードを内蔵しています。MINIQUSB+インタフェースボードは、USBインタフェースを介してPCとの通信を行うために使用することができます。Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアは、MAX5391L/MAX5391Nの各機能を実行するための高度なユーザインタフェースを備えています。このプログラムは、メニュー方式で、ボタン、トラックバー、および編集ボックスを完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。このEVキットソフトウェアは、MAX5386M、MAX5393、およびMAX5388の評価に使用することができます。このEVキットは、ユーザー提供の3線式システムに直接インタフェースすることもできます。

MAX5391L/MAX5391N ICは、MINIQUSB+インタフェースボードおよびEVキット回路構成から作られる1.7V、2.6V、3.3V、または5Vソースから、あるいはユーザ提供の1.7V~5.25V外部DC電源から給電することができます。MAX5391LまたはMAX5391NのPCベースの評価の場合は、それぞれMAX5391LEVMINIQU+またはMAX5391NEVMINIQU+のEVシステムを注文してください。

このEVキットは、MAX5386M、MAX5388、およびMAX5393用のPCB実装面積も備えています。これらの製品の評価には、その製品のサンプルを請求し、各ICをそれぞれU1、U4、およびU3に取り付けてください。

アプリケーション

  • 可変電圧リファレンス/リニアレギュレータ
  • 車載用電子機器
  • 低電圧バッテリアプリケーション
  • メカニカルポテンショメータ置換品
  • オフセットおよび利得制御
  • ポータブル電子機器