製品概要
機能と利点
- 高精度電圧リファレンス実装の高精度16ビットDAC
- 低利得誤差と低オフセット誤差
- バッファ付き電圧出力によって10kΩ負荷を直接駆動
- 外部電圧リファレンスオプション(ジャンパ選択可能)
- 6ピンPmod対応コネクタ(SPI)
- 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5216PMB1ペリフェラルモジュールは、16ビットDACのMAX5216をSPI通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。このICは、シングルチャネル、低電力、バッファ付き電圧出力DACです。このDACのリファレンス電圧は、電圧リファレンスであるMAX6029の2.5V出力バージョン(0.15%の初期精度、30ppm/℃)によって提供されます。デジタルノイズは、各シリアル入力フレーム完了後にSPI入力バッファをパワーダウンさせることによって最小限に抑えられています。
MAX5216 ICの動作の詳細については、このICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 2線式センサー
- 自動試験装置
- 自動チューニング
- 通信システム
- 利得およびオフセット調整
- プロセス制御およびサーボループ
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard2012/08/17PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys32012/07/18PDF1M
-
MAX5216PMB1: MAX5216PMB1 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)2012/05/14PDF961K
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M
-
Maxim Analog Essentials Collection2012/07/20PDF501K