製品概要
機能と利点
- 広入力電源範囲:12V~40V
- 16ビットデジタルコードを4~20mAループ電流に伝送
- オフセットおよび利得を設定可能
- 電流誤差:0.02 % FS以下(+25℃時)
- 電流誤差:0.1 % FS以下(全温度範囲)
- 温度範囲:-40℃~+105℃
- 抵抗によって選択可能な電流制限:30mA ±20%
- 自己消費電流:200µA (typ)、300µA (max)
- 入出力が可能なHARTモデム
- MAXQ622マイクロコントローラ経由の直接USB通信
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7 (32ビット)対応のソフトウェア
- SPIインタフェース端子
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5216LPTの評価キット(EVキット)は、シングルチャネル、低電力、出力バッファ内蔵、3線式SPIインタフェース16ビットDACのMAX5216、3ppm/℃低電力電圧リファレンスのMAX6133、RRIO内蔵のシングルチャネル、ゼロドリフト高効率オペアンプのMAX9620、および40V超低自己消費電流LDOのMAX15007を活用し、フォルト電流制限機能と入力/出力可能なHART (Highway Addressable Remote Transducer)モデムを備えた、4~20mAループ駆動電流ループトランスミッタの評価を可能にします。このEVキットはWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、このリファレンスデザインの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。
アプリケーション
- 2線式センサー
- 自動試験装置
- 自動チューニング
- 通信システム
- 利得およびオフセット調整
- ポータブル計測機器
- パワーアンプ制御
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源