製品概要
機能と利点
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- 14ビットおよび16ビットDACをサポート
- SPI™コマンドを生成するマイクロコントローラ内蔵
- USB駆動(ケーブル同梱)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5216の評価キット(EVキット)は、16ビット低電力、高性能、バッファ内蔵デジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5216を検証します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、MAX5216の各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットは、MAX5216GUA+が出荷時に実装されています。ピンコンパチブルのMAX5214GUA+ (14ビット、低電力バージョン)のサンプルについてはお問い合わせください。
アプリケーション
- 2線式センサー
- 自動試験装置
- 自動チューニング
- 通信システム
- 利得およびオフセット調整
- ポータブル計測機器
- パワーアンプ制御
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源