製品概要

機能と利点

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • 14ビットおよび16ビットDACをサポート
  • SPI™コマンドを生成するマイクロコントローラ内蔵
  • USB駆動(ケーブル同梱)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX5216の評価キット(EVキット)は、16ビット低電力、高性能、バッファ内蔵デジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5216を検証します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、MAX5216の各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

このEVキットは、MAX5216GUA+が出荷時に実装されています。ピンコンパチブルのMAX5214GUA+ (14ビット、低電力バージョン)のサンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • 2線式センサー
  • 自動試験装置
  • 自動チューニング
  • 通信システム
  • 利得およびオフセット調整
  • ポータブル計測機器
  • パワーアンプ制御
  • プロセス制御およびサーボループ
  • プログラマブル電圧および電流源

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション