製品概要
機能と利点
- USB駆動、追加電源不要* (ケーブル同梱なし)
- オンボードLDO (MAX8510)からの3.3V固定VDD
- オンボード3.000V高精度電圧リファレンス(MAX6133)
- MAXQ622マイクロコントローラ経由の直接USB通信
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7 (32ビット)対応ソフトウェア
- SPIインタフェース端子
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5216DACLiteの評価キット(EVキット)は、シングルチャネル、低電力、出力バッファ内蔵、3線式SPIインタフェース16ビットDACのMAX5216の評価を可能にします。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットによって、3.3Vの固定電源電圧で、デバイスの迅速な評価が可能です。このEVキットでは、選択可能な波形の生成が可能で、DAC AC信号生成能力を見せることができます。
このEVキットは、システムハードウェアデバッグツールとして、または信号発生器デモキットとして使用することもできます。
アプリケーション
- 2線式センサー
- 自動試験装置
- 自動チューニング
- 通信システム
- 利得およびオフセット調整
- ポータブル計測機器
- パワーアンプ制御
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源
関連資料
-
MAX5216DACLITE: Evaluation Kit for the MAX5216 Data Sheet (Rev. 0)2012/11/30PDF1M