製品概要
機能と利点
- USB駆動、追加電源不要* (ケーブル同梱なし)
- 実装されたLDO (MAX8510)からの3.3V固定VDD
- 3.000V高精度電圧リファレンス(MAX6133)を実装
- MAXQ622マイクロコントローラ経由の直接USB通信
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7 (32ビット)対応のソフトウェア
- SPIインタフェース端子
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5214DACLiteの評価キット(EVキット)は、シングルチャネル、低電力、出力バッファ内蔵、3線式SPIインタフェース14ビットDACのMAX5214の評価を可能にします。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットは、3.3Vの固定電源を備え、デバイスを迅速に評価することができます。このEVキットでは、選択可能な波形を生成し、DAC AC信号生成性能を表示します。
EVキットはシステムハードウェアデバッグツールとして、または信号発生器デモキットとして使用することができます。
アプリケーション
- 2線式センサー
- 自動試験装置
- 自動チューニング
- 通信システム
- 利得およびオフセット調整
- ポータブル計測機器
- パワーアンプ制御
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源
関連資料
-
MAX5214DACLITE: Evaluation Kit for the MAX5214 Data Sheet (Rev. 1)2012/11/27PDF1M