製品概要
機能と利点
- 不揮発性レジスタからの起動時呼出し
- 動作電圧範囲:2.7V~5.25V
- 設定可能なデバイスアドレス
- I²C対応信号用USBインタフェース回路搭載
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- USB駆動
- ユーザのI²C対応信号用PCBパッド
- 実証済みPCBレイアウト
- 16ピンQSOPパッケージのMAX5116EEE+およびMAX5109EEE+を評価可能
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
製品概要
MAX5116の評価キット(EVキット)は、2線式シリアルインタフェースを備えた、不揮発性、クワッド、8ビットDACのMAX5116の評価用に実証済みの設計を提供します。このEVキットは、Windows® 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアも備えており、MAX5116の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)が提供されます。
MAX5116のEVキットのプリント基板(PCB)には、MAX5116EEE+が実装されています。MAX5116のEVキットはMAX5109の評価にも使用することができます。MAX5109EEE+デバイスの無料サンプルについてはお問い合わせください。
アプリケーション
- ATEキャリブレーション
- デジタル利得およびオフセット調整
- レーザバイアス
- ポータブル計測機器
- パワーアンプバイアス制御
- プログラマブル減衰
関連資料
-
MAX5116EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5116 and MAX5109 Data Sheet (Rev. 0)2008/10/02PDF315K