製品概要
機能と利点
- +3.0Vレギュレータを搭載し、+5.5V~+3.35Vの電源範囲を許容
- -5.2Vレギュレータを搭載し、-6.5V~-5.24Vの電源範囲を許容
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
- USBによるPC接続(ケーブル同梱)
- ダイオードおよび抵抗負荷を実装
- SPI™インタフェース端子(MAX5110)
- I²Cインタフェース端子(MAX5111)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5110の評価キット(EVキット)は、9チャネル、14ビット電流DACのMAX5110を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備えており、デバイスの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
EVキットにはMAX5110GTJ+が実装されています。ピン互換のMAX5111GTJ+の評価には、無料サンプルを請求してください。
アプリケーション
- 調整可能なレーザダイオードバイアス
関連資料
-
MAX5110EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5110 Data Sheet (Rev. 0)2010/10/25PDF1M