製品概要
機能と利点
製品概要
MAX5089の評価キット(EVキット)は、ハイサイドnチャネルMOSFET内蔵の同期降圧コンバータICのMAX5089を評価する完全実装および試験済み回路ボードです。このMAX5089のEVキットは5.5V~16Vの広い入力電圧範囲で動作し、3.3Vの出力で最大2Aを供給する降圧コンバータとして構成されています。
MAX5089 ICはノイズに敏感なアプリケーション用に外部周波数同期を供給するSYNC入力と、電源投入中のシステムリセット信号として使用可能なPGOOD出力信号を備えています。このEVキットは、SYNCおよびPGOOD機能を評価するPCパッドを備えています。MAX5089は、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作することができます。
関連資料
-
MAX5089EVKIT: MAX5089 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2006/02/28PDF200K