製品概要
機能と利点
- 選択可能なゲイン・オプション:10V/V、20V/V、50V/V、100V/V
- 入力オフセット電圧:5μV(代表値)
- ゲイン誤差:±0.3%(最大)(薄膜の場合は約0.25%)
- 入力コモンモード電圧範囲:-0.3V~+65V
- 温度範囲:-40°C~+125°C
- サイドウェッタブル・フランク採用の3mm x 3mm 10ピンTDFN
- 実績のある2インチ x 2インチ、2層の2オンス銅PCBレイアウト
- 小型のソリューション・サイズを実証
- 組み立てとテストが完了済み
製品概要
MAX49925評価用キット(EVキット)は、サーボ・モータ制御やソレノイド・ドライブといったPWMアプリケーション向けの高精度、高電圧、双方向電流検出アンプであるMAX49925の機能を実証します。このキットは、組み立てが完了したテスト済みの回路です。MAX49925は、48V以下のBLDCインダクション・モータ・アプリケーション(ロボティクスなど)のほか、ピックアンドプレース・マシンや3Dプリンタなどのサーボ・モータ制御システムに最適です。MAX49925は-42V~+80Vの広範な保護耐性を備え、逆バッテリや高電圧スパイクからの保護を提供します。また、必要なTVSが小さくて済むため、システム・レベルでの部品表の複雑さを低減することができます。MAX49925 EVキットは2インチ x 2インチPCBを採用し、-40°C~+125°Cのオートモーティブ温度範囲で動作します。このEVキットでは、Gain1ピンとGain2ピンの組み合わせにより、4つのゲイン・オプション(10V/V、20V/V、50V/V、100V/V)で10ピンTDFNパッケージのMAX49925の動作を確認できます。
対象となる製品
関連資料
-
MAX49925EVKIT: Evaluation Kit for the MAX49925 Data Sheet (Rev. 2)2023/02/08PDF604 K
-
MAX49925EVKIT ODB Files2023/02/08ZIP739 K