製品概要
機能と利点
- SATA入出力を備えたアプリケーション回路
- SMA入出力を備えたアイダイアグラム試験回路
- キャリブレーショントレース(50Ω負荷配線およびスルー配線)
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4951の評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルバッファMAX4951の評価用に実証済みの設計を提供します。EVキットには、アプリケーション回路、特性評価用回路と、2つのキャリブレーショントレースの4つの部分があります。
アプリケーション回路は、MAX4951によるシリアルATA (SATA)と、eSATA Gen IおよびGen II信号の再駆動の検証用に設計されています。EVキットのこの部分は外部+5Vの電源で動作し、この+5V電源はオンボードのLDOで+3.3Vに安定化され、MAX4951 (U1)デバイスに給電します。アプリケーション回路のすべての配線は100Ωの差動インピーダンス制御となっています。
特性評価用回路は、SMAコネクタと50Ωの制御されたインピーダンス配線を用いたアイダイアグラム評価用です。この部分は+3.3Vの外部電源で駆動されます。
アプリケーション
- データストレージ/ワークステーション
- デスクトップコンピュータ
- ドッキングステーション
- ノートブックコンピュータ
- サーバ
関連資料
-
MAX4951EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4951 Data Sheet (Rev. 0)2008/11/04PDF249K