製品概要
機能と利点
- 高速伝播遅延:30ns (10mVオーバードライブ時)
- 低電力:消費電流100µA (VDD = 3V)
- 3Vおよび5Vアプリケーション用に最適化
- レール・ツー・レール入力電圧範囲
- 低オフセット電圧:500µV
- クリーンスイッチング用のヒステリシス内蔵
- 出力振幅:電源レールから300mV
- CMOS/TTL対応出力
- 小型SC70パッケージ
- AEC-Q100認定
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX49140の評価キット(EVキット)は、30ns、レール・ツー・レール単一電源コンパレータのMAX49140を評価する完全実装および試験済み回路基板です。
MAX49140のEVキットには、2.7V~5.5Vの範囲のVDD電源で動作するMAX49140AXK/V+が実装されています。MAX49140AXK/V+は-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が完全に保証されており、AEC-Q100認定済みです。
アプリケーション
- 3V/5Vシステム
- カーバッテリ動作システム
- ラインレシーバ
- サンプリング回路
- スレッショルド検出器/弁別器
- ゼロクロス検出器
対象となる製品
関連資料
-
MAX49140EVKIT: Evaluation Kit for the MAX49140 Data Sheet (Rev. 0)2020/08/07PDF372K
-
MAX49140EVKIT ODB Files - Design Files2023/06/28ZIP752 K