製品概要

機能と利点

  • チャージポンプ電圧インバータ内蔵
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX4810の評価キット(EVキット)は、高電圧ディジタルパルサのMAX4810を評価するための実証済みのデザインを備えています。

MAX4810のEVキットのPCBには、MAX4810CTN+が実装されています。ピン互換のMAX4811CTN+またはMAX4812CTN+デバイスの無料サンプルについては、お問い合わせください。

警告:このEVキットには高電圧が存在します。ご使用の際は安全に十分注意してください。

アプリケーション

  • 清掃機器
  • 不具合検出
  • 圧電ドライバ
  • テスト装置
  • 超音波医療用画像処理

対象となる製品