製品概要
機能と利点
- 帯域幅:100MHz (MAX458)
- 帯域幅:90MHz (MAX459)
- 低微分ゲイン/位相誤差
- 75Ωの出力インピーダンス
- 300V/µsのスルーレート
- 70nsのチャネルスイッチング時間
- ハイインピーダンスのアンプ出力可能
- 16ビットシリアルおよび6ビットパラレルアドレスモード
- シリアルおよびパラレルアドレスモードを制御するPC互換ソフトウェア
製品概要
MAX459の評価キット(EV kit)は、ビデオクロスポイントスイッチのMAX458およびMAX459の評価を簡素化します。MAX459は既に実装されており、MAX458のサンプルもマキシムから入手することができます。MAX459とMAX458は置き換え可能で、その他の変更は不要です。
このキットには、実装済みのプリント回路基板、5 1/4インチのプログラムディスク、およびデータシートが含まれています。マニュアルには、EVキットを使用するためのわかりやすい説明が書かれています。各章では、同軸ケーブルの駆動、シリアル/パラレルアドレスモードの制御、および複数のEVキットのデイジーチェーン接続について説明されています。
アプリケーション
- ビデオ編集
- ビデオセキュリティシステム
- ビデオ試験装置
関連資料
-
MAX459EVKIT: Evaluation Kit for the MAX459 Data Sheet (Rev. 3)1999/08/01PDF117K