製品概要

機能と利点

  • フルパワー帯域幅:500MHz
  • スルーレート:5000V/µs
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装済み、試験済みの表面実装基板

製品概要

MAX4444評価キット(EVキット)は、MAX4444超高速差動ラインレシーバの評価作業を容易にします。本EVキットには、固定利得+2V/VのMAX4444が含まれていますが、可変利得MAX4445 (最小利得+2V/Vまで安定)の評価に使用することもできます。MAX4445を評価する場合は、MAX4444 EVキットと共にMAX4445ESEの無料サンプルを注文して下さい。

アプリケーション

  • データ収集
  • 差動からシングルエンドへの変換
  • 高速差動ラインレシーバ
  • 高速計測アンプ
  • 医療用計測
  • ツイストペアから同軸への変換

対象となる製品