製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX44292の評価キット(EVキット)は、8ピンSOパッケージに封止された超高精度、低ノイズ、低ドリフトのデュアルオペアンプMAX44292を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、他のトポロジにも適合させることができます。
このEVキットは、MAX44292ASA+が実装されています。このEVキット上の性能は、同じファミリのシングルおよびクワッドチャネルオペアンプと一致します。MAX44291AUA+はシングルバージョンで、8ピンµMAX®パッケージで提供されます。MAX44294ASD+はクワッドバージョンで、14ピンSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 計測
- ポータブルロジックコントローラ
- センサインタフェース
- 試験および測定システム
関連資料
-
MAX44292EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/16ZIP4M
-
MAX44292EVKIT Gerber File2022/10/10ZIP4M