製品概要

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX44291の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージに封止された高精度、低ノイズ、低ドリフトデュアルオペアンプのMAX44291を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。

このEVキットには、MAX44291AUA+が実装されています。

アプリケーション

  • 計測
  • ポータブルロジックコントローラ
  • センサインタフェース
  • 試験および測定システム