製品概要
機能と利点
- THDが130dBcの完全差動アンプ
- 電源電圧範囲:+2.7V~+13.2V
- 出力電圧クランプによってADCの範囲超過を防止
- 調整可能な出力コモンモード電圧
- 20ビットSAR ADC + MAX44205アンプを評価(MAX11905のEVキットを参照)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX44205の評価キット(EVキット)は、MAX11905ファミリのデバイスなどの高分解能SAR ADCの駆動に最適な、低ノイズ、低歪みの完全差動オペレーショナルアンプ(オペアンプ)のMAX44205を評価するための実証済みデザインを提供します。
このEVキットのPCBには、エクスポーズドパッドを備えた12ピンTQFNパッケージ(3mm x 3mm)のMAX44205ATC+が実装されています。
アプリケーション
- アクティブフィルタ
- 完全差動信号コンディショニング
- 高速プロセス制御
- 医療用画像処理
- シングルエンド-差動変換
関連資料
-
MAX44205EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44205 Data Sheet (Rev. 0)2014/09/19PDF642K