製品概要
機能と利点
- USB駆動
- ドーターボードをEVキットによって駆動
- EVキットにRGB LED実装
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
- ブロックサンプリング
- EVシステムソフトウェアの信号プロット機能
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX44008の評価システム(EVシステム)は、1つのMAX44008の評価キット(EVキット)と1つのMAX44008のドーターボードを備えています。EVキットは、温度センサーを備えたデジタルRGBカラーセンサーのMAX44008を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVシステムは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、デバイスの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。EVキットには、6ピンOTDFNパッケージのMAX44008EDT+が実装されています。
ドーターボードは、外付けの試験対象デバイス(DUT)モジュールで、これにもMAX44008EDT+が実装されています。ドーターボードは、EVキットに接続され、EVキットによって制御することができます。また、ドーターボードにユーザー指定のコントローラを接続することによって、ユーザー側でデバイスを評価することもできます。
アプリケーション
- 色補正
- デジタル照明管理
- 産業用センサー
- LEDおよびレーザープロジェクタ
- プリンタ
- タブレットPC/ノートブック/電子書籍リーダー
- タブレット
- TV/ディスプレイシステム
関連資料
-
MAX44008EVSYS: Evaluation System for the MAX44008 Data Sheet (Rev. 0)2013/03/07PDF2M