製品概要

機能と利点

  • USB駆動
  • ドーターボードをEVキットによって駆動
  • EVキットにRGB LED実装
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • ブロックサンプリング
  • EVシステムソフトウェアの信号プロット機能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX44006の評価システム(EVシステム)は、1つのMAX44006の評価キット(EVキット)と1つのMAX44006のドーターボードを備えています。EVキットは、温度センサーを備えたデジタルRGBカラーセンサーのMAX44006を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVシステムは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、6ピンOTDFNパッケージのMAX44006EDT+が実装されています。
ドーターボードは、外付けの試験対象デバイス(DUT)モジュールで、これにもMAX44006EDT+が実装されています。ドーターボードは、EVキットに接続され、EVキットによって制御することができます。また、ドーターボードにユーザー指定のコントローラを接続することによって、ユーザー側でICを評価することもできます。

アプリケーション

  • 色補正
  • デジタル照明管理
  • 産業用センサー
  • LEDおよびレーザープロジェクタ
  • プリンタ
  • タブレットPC/ノートブック/電子書籍リーダー
  • タブレット
  • TV/ディスプレイシステム