製品概要
機能と利点
- USB駆動
- ドーターボードをEVキットによって駆動
- EVキットおよびドーターボードにIR (赤外線) LED内蔵
- EVキットにRGB LED内蔵
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
- ブロックサンプリング
- EVシステムソフトウェアの信号プロット機能
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX44005の評価システム(EVシステム)は、1つのMAX44005の評価キット(EVキット)と1つのMAX44005のドーターボードを備えています。EVキットは、デジタルRGBカラーセンサー、近接センサー、および温度センサーのMAX44005を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVシステムは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットには、6ピンOTDFNパッケージのMAX44005EDT+が出荷時に実装されています。
ドーターボードは、外付けの試験対象デバイスモジュールで、これにもMAX44005EDT+が出荷時に実装されています。ドーターボードは、EVキットに接続され、EVキットによって制御することができます。また、ドーターボードにユーザー指定のコントローラを接続することによって、ユーザー側でICを評価することもできます。
アプリケーション
- 色補正
- デジタル照明
- 産業用センサー
- 管理
- プレゼンス検出
- スマートフォン
- タブレットPC
- TV/ディスプレイ
関連資料
-
MAX44005EVSYS: Evaluation System for the MAX44005 Data Sheet (Rev. 0)2012/06/29PDF6M