製品概要
機能と利点
- 小型8ピンSOT23パッケージ
- 出力DCブロッキングコンデンサなし
- 2.3V~5.5V単一電源動作
- 32Ωスピーカに330mWを出力、または16Ωスピーカに200mWを出力
- クリック音/ポップ音のない電源投入およびシャットダウン
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4366の評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのスピーカまたはヘッドセット駆動用ブリッジアンプのMAX4366を評価する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、DC 2.3V~5.5V電源で動作し、32Ω負荷に330mWを、もしくは16Ω負荷に200mWを出力することができます。MAX4366の閉ループ利得は、外付け抵抗器で2V/Vに設定されます。内部固定利得ブリッジアンプのMAX4367/MAX4368は、MAX4366EVキットで評価することができます。サンプルについてはマキシムジャパンにお問い合わせ下さい。「選択ガイド」に、MAX4366のEVキットで評価可能なアンプの全型番が記載されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- 汎用オーディオ
- ヘッドフォン
- ヘッドセット
- PDA
- 双方向無線
関連資料
-
MAX4366EVKIT: MAX4366、MAX4367、およびMAX4368の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF100K