製品概要

機能と利点

  • 2.7V~5.5V単一電源動作
  • 1.4Wを8Ωスピーカに出力
  • THD+N:0.04% (1kHz時)
  • 外部可変利得
  • クリックレス/ポップレスパワーアップ/ダウン、シャットダウン
  • シャットダウン電流10nA
  • 小型8ピンSOパッケージ
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX4364の評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのラウドスピーカ駆動用ハイパワーブリッジアンプを評価する完全実装および試験済みの回路基板です。DC 2.7V~5.5V電源で動作するこのEVキットは、8Ω負荷に1.4Wを出力することができます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 汎用オーディオ
  • PDA
  • 双方向無線