製品概要
機能と利点
- 4.5V~5.5V単一電源動作
- クリック音/ポップ音のない電源投入、電源遮断、ミュート、およびミュート解除
- PC99対応出力ドライバ:1.2VRMS以上の出力で32Ωオーディオ負荷を駆動
- PC99対応マイクロフォンアンプ:1.5VRMS以上の出力で10kΩ負荷を駆動
- 小型16ピンTSSOPパッケージ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4299評価キット(EVキット)は、5V単一電源アプリケーション用に設計されたオーディオシステムICのMAX4299を評価する完全実装および試験済み回路基板です。オーディオシステムICは、ステレオヘッドフォンドライバ、マイクロフォンアンプ、および3.3Vリニアレギュレータを備えています。
このEVキットのヘッドフォンドライバは、1.2VRMSで32Ωヘッドフォンを駆動することができます。マイクロフォンアンプは、1.5VRMSで10kΩ負荷を駆動することができます。3.3Vリニアレギュレータは、100mAを供給することができます。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- 民生用オーディオ
- コードレス電話
- ノートブックコンピュータ
- パームトップコンピュータ
- ペン入力パームトップ
関連資料
-
MAX4299EVKIT: MAX4299の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF137K