製品概要
機能と利点
- Sub-GHz ISMレシーバのMAX4147Xを評価
- 単一入力電源電圧:1.8V~3.6V
- MAX32630FTHR Arm®マイクロコントローラ(MCU)ボードと直接インタフェース
- Pmodハードウェアインタフェースが利用可能
- Windows 10対応ソフトウェア
- ボード上のSPIインタフェース制御(MAX41470)およびオプションのI2C制御(MAX41473/74)
- GUIによってMAX32630FTHRボードのPMICを制御
- 動作電圧:1.8V~3.3V
- 実証済み4層PCB設計
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4147Xの評価キット(EVキット)は、287MHz~320MHz、425MHz~480MHz、および860MHz~960MHzの周波数範囲の周波数偏移変調(FSK)、ガウス型GFSK、または振幅偏移変調(ASK)データを受信するように設計された、1つの高出力パワーVHF/UHF Sub-GHz ISM/SRDレシーバのMAX4147Xを備えています。
MAX41470、MAX41473、およびMAX41474のEVキットは、外部マイクロコントローラ(MCU)およびコンピュータ上で動作するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアとの組み合わせで動作します。MAX41470は内部レジスタ設定にSPIインタフェースを使用し、MAX41473/74 はプリセットモードまたはI2Cインタフェースを使用したレジスタの設定および制御が可能です。
MAX41473およびMAX41474のEVキットは、簡素な、1端子データインタフェースでも動作するように設計されており、通常動作用にデバイスを設定する必要や、他の高レベルシステム(GUIソフトウェアを備えたPC)でレシーバを動作用に設定する必要が軽減されます。これらのデバイスは、デバイスの選択および端子設定によってユーザーが動作周波数をプリセットすることができます。EVキット上では、動作周波数の選択はジャンパの設定という簡素な方法で可能です。
このEVキットは、簡素なGUIを提供するWindows® 10対応ソフトウェアを備え、SPIまたはI2Cポートを介したMAX4147Xの全レジスタの設定が可能です。また、MAX32630FTHRアプリケーションプラットフォームを使用する場合に、このGUIはボード上のPMICを制御します。
アプリケーション
- ビルアクセス管理
- ガレージドア開閉装置(GDO)
- ホームオートメーションおよびセキュリティ
- リモートキーレスエントリ(RKE)
- 飲食店の呼び出しベル
- タイヤ圧監視システム(TPMS)
関連資料
-
MAX41470EVKIT ODB Files - Design Files2023/06/28ZIP948 K