製品概要
機能と利点
- 帯域幅:880MHz (typ) -3dB
- 利得平坦性:100MHz 0.1dB
- 電圧ノイズ密度:2.1nV/√Hz
- スルーレート:400V/µs
- ±70mA出力電流駆動
- -88dBc SFDR (50MHz)
- 完全実装、試験済み表面実装ボード
製品概要
MAX4104評価キット(EVキット)は、MAX4104超高速、低ノイズ、880MHzアンプの評価を容易にします。このEVキットでは、非反転ユニティゲイン構成のMAX4104を評価します。テスト機器との互換性を保つためにRF型コネクタ(SMA)および50Ω終端抵抗が含まれています。
MAX4104 EVキットは、MAX4105、MAX4304およびMAX4305の評価に使用することもできます。この場合、該当する部品(MAX4105ESA、MAX4304ESAまたはMAX4305ESA)の無料サンプルを入手してEVボードのICを置き換え、希望する利得で利得設定抵抗を変更して下さい。推奨される抵抗値については、MAX4104/MAX4105/MAX4304/MAX4305データシートを参照して下さい。
関連資料
-
MAX4104EVKIT: MAX4104、MAX4105、MAX4304、およびMAX4305の評価キット Data Sheet (Rev. 3)1998/10/01PDF62K