製品概要
機能と利点
- +6dBゲインの出力アンプ
- 2.7V~5Vの単一電源動作
- ジャンパの選択によるイネーブル/シャットダウン
- AC結合入力
- DCまたはAC結合出力
- 標準的な75Ω入力/出力終端
- 表面実装部品
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4090の評価キット(EVキット)は、シンクチップクランプを備えた、3V/5V、 6dBビデオバッファのMAX4090を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX4090のビデオ入力端子は、グランドに対して75Ωの終端抵抗を備えており、出力端子は75Ωの逆終端抵抗を備えています。このEVキットは、2.7V~5Vの単一DC電源で動作します。
MAX4090のEVキットはサグ補正構成を採用しています。このEVキットのビデオ入力および出力信号はAC結合されています。
MAX4090は、ポータブルビデオアプリケーションにおいてDC結合された150Ωの逆終端のビデオ負荷を駆動するのに使用することもできます。DC結合された出力ドライバとしてMAX4090を使用するには、フルデータシートの「出力信号」の項を参照してください。
MAX4090のEVキットのPCBは、MAX4090AAUT+が実装されて提供されます。MAX4090のEVキットは、MAX4090EUT+の評価にも使用することができます。ピンコンパチブルのMAX4090EUT+デバイスの無料サンプルについては、お問い合わせください。
アプリケーション
- デジタルカムコーダ/テレビ/スチルカメラ
- ノートブックコンピュータ
- PDA
- ポータブルビデオ/ゲームシステム/DVDプレーヤー
- ポータブル/フラットパネルディスプレイ
- ビデオ対応携帯電話
関連資料
-
MAX4090EVKIT: MAX4090の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2009/08/11PDF144K