製品概要
機能と利点
- 内蔵の再生フィルタ(6MHz)は、NTSC、PAL、ITU-601準拠のDVBに対応
- DC結合またはAC結合ビデオ出力
- 75Ωの標準ビデオ入力終端
- 150Ωの出力負荷を駆動
- DC結合またはAC結合オーディオ入力
- オーディオ入力/出力用の標準RCAジャック
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4079の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。MAX4079は標準解像度ビデオ信号をフィルタリングし、バッファします。また、このキットはオーディオ信号を増幅し、ステレオ入力信号からモノラルオーディオ信号を生成します。ビデオ部には、LUMA/クロマ(Y/C)入力、コンポジット(CVBS)入力、Y/C出力、および2個のCVBS出力を備えています。ビデオ回路は、5Vの単一DC電源から給電されます。オーディオ部は、2セットの差動/シングルエンドオーディオ入力、4セットのシングルエンドオーディオ出力、およびユーザーが構成可能なモノラルオーディオ出力を備えています。オーディオ回路は、12Vの単一DC電源から給電されます。
アプリケーション
- AVレシーバ
- ケーブルレシーバ
- DVDプレーヤー
- ホームシアターシステム
- 衛星レシーバ
- テレビ
関連資料
-
MAX4079EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4079 Data Sheet (Rev. 1)2007/02/20PDF226K