製品概要
機能と利点
- 電源電圧範囲:+2.7V~+5.5V (VDDとVSS間)
- 利得帯域幅積:42MHz (MAX40089)
- 利得帯域幅積:10MHz (MAX40077)
- 超低歪み:0.0002% (1kΩ負荷)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40089の評価キット(EVキット)は、デュアルチャネルオペアンプのMAX40077およびMAX40089の両方の評価に必要な全部品を含んだ完全実装および試験済み回路基板です。
MAX40089のEVキットのプリント基板(PCB)には、8-µMAXパッケージのMAX40089AUT+が実装されています。
これらのデバイスは、10MHzの利得帯域幅積(MAX40077)および42MHzの利得帯域幅積(MAX40089)を提供するデュアルチャネル、レール・ツー・レール出力オペアンプです。このEVキットは、2.7V~5.5VのDC単一電源または±1.35V~±2.75Vのスプリット電源で動作します。
アプリケーション
- ADCバッファ
- DAC出力アンプ
- デジタルスケール
- 低ノイズマイクロフォン/プリアンプ
- 医療用計測
- pHプローブおよびリファレンス電極
- 歪みゲージ/センサアンプ
- トランスインピーダンスアンプ
関連資料
-
MAX40089EVKIT Gerber File - Design Files2023/11/20TGZ3M