製品概要

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX40024の評価用キット(EVキット)は、9ピン (1.23mm × 1.23mm × 0.5mm)ウェハレベルパッケージ(WLP)に封止された低ノイズ、低消費電力、低バイアス電流、レールtoレールデュアルオペレーションアンプ(オペアンプ)のMAX40024を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品の変更によって、他のトポロジにも適合させることができます。

このEVキットにはMAX40024ANL+が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 産業用センサー
  • ウェアラブル医療