製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40024の評価用キット(EVキット)は、9ピン (1.23mm × 1.23mm × 0.5mm)ウェハレベルパッケージ(WLP)に封止された低ノイズ、低消費電力、低バイアス電流、レールtoレールデュアルオペレーションアンプ(オペアンプ)のMAX40024を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品の変更によって、他のトポロジにも適合させることができます。このEVキットにはMAX40024ANL+が実装されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 産業用センサー
- ウェアラブル医療
関連資料
-
MAX40024EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40024 Data Sheet (Rev. 0)2021/08/23PDF629K
-
MAX40024EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M