製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによりサレンキー型フィルタを実装可能
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40023の評価用キット(EVキット)は、6ピン・ウェハレベル・パッケージ(WLP)に封止された低ノイズ、低消費電力、低バイアス電流オペアンプのMAX40023を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更によって、他のトポロジにも適合させることができます。
このEVキットには、MAX40023ANT+が実装されています。
関連資料
-
MAX40023EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40023 Data Sheet (Rev. 0)2021/08/19PDF758K
-
MAX40023EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M