製品概要
機能と利点
- 2.7V~5.5V単一電源動作
- RF入力に50Ω SMAコネクタ装備
- 薄型設計(0.65mm、max)
- 擬似測定モード回路内蔵
- シャットダウン制御内蔵
- 超小型ソリューション
- 完全実装および試験済み表面実装基板
製品概要
MAX4001評価キット(EVキット)は、9ピンチップスケールパッケージ(UCSP™)のRF検出コントローラMAX4001を評価する完全実装および試験済み表面実装回路基板です。このEVキットは、MAX4001の評価を容易にするシャットダウン制御と擬似測定モード回路を内蔵しています。RF入力には、テスト機器との接続に便利な50Ω SMAコネクタが使用されています。MAX4001 EVキットは、RF検出コントローラのMAX4000とMAX4002の評価にも使用することができます。
アプリケーション
- 携帯電話(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)
- ファイバモジュール用RSSI
- トランスミッタパワー測定および制御
- ワイヤレス端末機器用TSSI
関連資料
-
MAX4001EVKIT: MAX4000、MAX4001、MAX4002の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF154K