製品概要

機能と利点

  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX3986の評価キット(EVキット)は、10.3GbpsのイコライザMAX3986の評価を簡素化する実装済みのPCBです。このEVキットは、このデバイスの全機能を試験することができます。すべての入力および出力ポートには、MAX3986に対して50Ωの制御インピーダンスを持つSMAコネクタが提供されているため、高速試験装置と簡単に接続することができます。

アプリケーション

  • 6Gbps SAS
  • 8.5Gbpsファイバチャネル
  • アクティブ銅線ケーブルアセンブリ
  • DDR、6.25Gbps IEEE 802.3ae XAUI
  • 高速バックプレーン
  • OIF-CEI-6G
  • QDR、10.0Gbps InfiniBandSM
  • シリアル10.3Gbpsイーサネット