製品概要

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • 動作モードの選択が容易
  • 4X InfiniBandケーブルコネクタを装備

製品概要

MAX3983の評価キット(EVキット)は、クワッド、銅ケーブル信号コンディショナのMAX3983を電気的に評価する実装済みデモボードです。また、このEVキットにはキャリブレーション用のストリップラインも備えられ、高精度な測定を実現します。

アプリケーション

  • 10GファイバチャネルXAUI (4 x 3.1875Gbps)
  • 10Gbase-CX4イーサネット(4 x 3.125Gbps)
  • 4x銅線ケーブルまたはバックプレーン伝送(1Gbps~3.2Gbps)
  • 4x InfiniBand® (4 x 2.5Gbps)