製品概要

機能と利点

  • すべての高速入力および出力にSMAコネクタ
  • 完全実装および試験済
  • +3.3V単一電源動作
  • 製品概要

    MAX3980/3981の評価キット(EVキット)は、クワッドイコライザのMAX3980/3981の評価作業を容易にします。このEVキットによって、デバイスの全機能を試験することができます。MAX3980/MAX3981への50Ω制御インピーダンス接続付きのSMAコネクタがすべての入力および出力ポート用に提供されており、高速テスト機器への接続を容易にします。

    アプリケーション

    • IEEE-802.3ae XAUIインタフェース(3.125Gbps)
    • InfiniBand® (2.5Gbps)