製品概要

機能と利点

  • すべての高速入力および出力にSMAコネクタを装備
  • +3.3V単一電源動作
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX3971/3971Aの評価キット(EVキット)は、10.3GbpsリミティングアンプのMAX3971および10.7GbpsリミティングアンプのMAX3971Aの評価作業を容易にします。このEVキットによって、デバイスの全機能を試験することができます。MAX3971/3971Aに対する50Ω終端インピーダンス付きSMAコネクタがすべてのデータ入力および出力ポートから高速テスト機器への接続を容易にします。

    アプリケーション

    • 10ギガビットイーサネット光レシーバ
    • 10ギガビットファイバチャネルレシーバ
    • VSR OC-192レシーバ