製品概要

機能と利点

  • MAX3964ETPの+3.0V~+5.5Vでの電気的評価を簡素化
  • 完全実装済みおよび試験済み
  • すべての機能を試験可能
  • 50Ωインタフェース用に設計されたEVキット

製品概要

製品概要 MAX3964ETPの評価キット(EVキット)は、MAX3964ETPの電気的評価を容易にする実装済みデモボードです。このEVキットはすべてのMAX3964ETPの機能試験を可能にします。

アプリケーション

  • 125Mbps FDDIレシーバ
  • 155Mbps LAN ATMレシーバ
  • 266Mbpsファイバチャネルレシーバ
  • ESCONレシーバ
  • 高速イーサネットレシーバ