製品概要
機能と利点
- 差動接続レーザを駆動
- ICのソフトウェア制御
- 電源:USBまたは外部接続
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX3949の評価キット(EVキット)は、AC結合、1Gbps~11.3GbpsレーザドライバのMAX3949を光学的に評価することができる完全試験および実装済みのデモボードです。制御ソフトウェアはUSBポートを介してEVキットと通信し、ICの全機能を簡単に制御することができます。このEVキットは、USBポートによって完全に駆動可能です。あるいは外部3.3V単一電源によるICへの給電を選択し、USBポートはボード上のマイクロコントローラに給電することが可能です。評価ボード上のフレックスケーブル接続により、フレックスケーブルを備えたレーザの取付けが可能です。
アプリケーション
- 10GBASE-LR SFP+光トランシーバ
- 10GBASE-LRM SFP+光トランシーバ
- OC192-SR SFP+ SDH/SONETトランシーバ
対象となる製品
関連資料
-
MAX3949EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3949 Data Sheet (Rev. 0)2012/12/14PDF1M