製品概要
機能と利点
- すべての高速I/O用SMAコネクタ
- 電気的評価用構成、レーザ不要
- 単一-5.2Vの電源動作
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
MAX3940の評価キット(EVキット)は、10.7Gbps、レーザドライバのMAX3940の電気的な評価を可能にする実装済みデモボードです。この電気的評価部分の出力は50Ω終端のオシロスコープに接続可能なSMAコネクタにインタフェースしています。
アプリケーション
- 10Gbpsイーサネット
- DWDMシステム
- 長/短距離光トランスミッタ
- SONET/OC-192およびSDH/STM-64伝送システム
関連資料
-
MAX3940EVKIT: MAX3940の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF414K