製品概要

機能と利点

  • 完全実装済みおよび試験済み
  • 完全整合によって入力反射損失なし

製品概要

MAX3935の評価キット(EVキット)は、10.7Gbps、EAMドライバのMAX3935の電気的な評価を可能にする実装済みデモボードです。この評価ボードの出力は50Ω終端のオシロスコープに接続可能なSMAコネクタにインタフェースしています。

アプリケーション

  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • DWDM
  • メトロおよび長距離トランスミッタ
  • SONET OC-192およびSDH STM-64
  • 伝送システム