製品概要

機能と利点

  • +5.0Vの容易な電源動作
  • 完全実装および試験済み
  • 光学的評価が可能
  • 製品概要

    MAX3901の評価キット(EVキット)は、車載用光ファイバレシーバMAX3901の電気的評価を行います。また、このEVキットは2つの光学的評価セクションから構成されています。第1セクションは、外付けのフォトダイオードを使う光学的評価が可能です。第2セクションは、車載用光アセンブリ用の実装部分(footprint)を備えています。

    アプリケーション

    • 車載用光ファイバレシーバ
    • IEEE 1394b (S100β)