製品概要
機能と利点
- +3.3V単一電源
- 選択可能なリファレンスクロック周波数:
- 622.08MHz、155.52MHz、77.76MHz、38.88MHz
- 666.51MHz、166.63MHz、83.31MHz、41.66MHz
- 選択可能なパラレル入力クロックレート:
- 622.08MHz/311.04MHz、666.51MHz/333.26MHz
- 完全実装済みおよび試験済み表面実装ボード
製品概要
MAX3892の評価キット(EVキット)は、クロック合成および低電圧差動信号(LVDS)入力付き2.7Gbps、4:1シリアライザのMAX3892の評価作業を容易にする実装済み表面実装デモボードです。
アプリケーション
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- バックプレーンおよびインターコネクトアプリケーション
- 高密度デジタルクロスコネクト
- SONET/SDH OC-48伝送システム
- WDMトランスポンダ
関連資料
-
MAX3892EVKIT: MAX3892の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF672K