製品概要
機能と利点
- +3.3V単一電源
- 選択可能なリファレンスクロック周波数(155.52MHz、51.84MHz、77.76MHz、38.88MHz)
- 完全実装および試験済み表面実装ボード
製品概要
MAX3891の評価キット(EVキット)は、クロック合成およびシングルエンド低電圧PECL入力付き2.5Gbps、16:1シリアライザのMAX3891の評価作業を容易にする実装済み表面実装デモボードです。
MAX3891のEVキットは、+3.3V動作に対して最適化されています。3.3Vでの全消費電流は、570mAです。この評価キットは、すべての入出力データラインのPECLが50Ω整合インピーダンスで終端されています。
アプリケーション
- 2.5Gbpsアクセスノード
- 2.5Gbps SDH/SONET伝送システム
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- ATMバックプレーン
- デジタルクロスコネクト
関連資料
-
MAX3891EVKIT: MAX3891の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF384K