製品概要

機能と利点

  • 電源:単一+3.3V
  • 選択可能なクロックリファレンス周波数:155.52MHz、77.76MHz、51.84MHzまたは38.88MHz
  • 完全実装済み、試験済みの表面実装基板

製品概要

MAX3890評価キット(EVキット)は、クロック合成および低電圧差動信号(LVDS)入力を備えたMAX3890 2.5Gbps 16:1シリアライザの評価作業を容易にする実装済みの表面実装デモ用基板です。

アプリケーション

  • 2.5Gbps ATM/SONETアクセスノード
  • 2.5Gbps SDH/SONET伝送システム
  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • ATMバックプレーン
  • デジタルクロスコネクト