製品概要

機能と利点

  • Evaluates the MAX38904D IC in a 5 x 3 bump, 2.2mm x 1.37mm WLP, 0.4mm pitch
  • 1.7V to 5.5V Input Range
  • Factory Preset Output Voltage (Default Output Set to 1.5V)
  • Up to 2A Output Current
  • Proven 2-Layer 1-oz Copper PCB Layout
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assembled and Tested

製品概要

アプリケーション

  • 通信システム、試験装置、医療機器
  • ハイエンドオーディオシステム
  • 高分解能データ収集システム