製品概要
機能と利点
- システム出力電圧範囲:2.5V~5.5V
- スーパーキャパシタ電圧範囲:0.5V~5.5V
- 最大5Aのピーク・インダクタ電流制限(充電モードおよびバックアップ・モード)
- 抵抗により調整可能なVSYS電圧とVCAP電圧
- 抵抗により調整可能な充電電流とバックアップ電流
- 実績のある2層、2オンス銅PCBレイアウト
- 小型のソリューション・サイズを実証
- 組み立てとテストが完了済み
製品概要
MAX38890A評価用キット(EVキット)は、MAX38890スーパーキャパシタ・バックアップ・レギュレータの評価を行います。このレギュレータは、スーパーキャパシタとシステム電源レールの間で電力を転送します。メイン・バッテリが存在し、システム電圧が充電に必要な最小システム電圧を超えた場合、MAX38890は最大平均電流2.5Aでスーパーキャパシタを充電します。
スーパーキャパシタの充電が完了した後は、回路が消費する電流はわずか4μAで、スーパーキャパシタのレディ状態が維持されます。メイン・バッテリが取り外されると、MAX38890はスーパーキャパシタから電力を消費し、設定された最大ピーク・インダクタ電流5Aで、システム電圧を設定されたバックアップ電圧へと制御します。MAX38890は、最大スーパーキャパシタ電圧、システム・バックアップ電圧、ピーク充電、バックアップ・インダクタ電流を外部から設定することができます。
対象となる製品
推奨システム動作環境
- MAX38890A EVキット(× 1)
- 6V、5A DC電源(× 1)
- デジタル・マルチメータ(DMM)(× 2)
関連資料
-
MAX38890AEVKIT Fab Assembly2023/04/06ZIP2M