製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済み
- 単一電源動作:+3.3V
- 高速I/O用SMAおよびSMBコネクタ
- 19.4400MHz SMD水晶リファレンスを搭載
製品概要
MAX3886の評価キット(EVキット)は、シリアライザ/デシリアライザを内蔵したBPON/GPON CDRのMAX3886の評価を簡素化する完全実装および試験済みデモボードです。このEVキットは、+3.3Vの単一電源で動作し、MAX3886のすべての機能の試験に必要な外付け部品を搭載しています。
アプリケーション
- BPON/GPON光ネットワーク終端(ONT)
関連資料
-
MAX3886EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3886 Data Sheet (Rev. 0)2008/03/05PDF469K